Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1308
Référence pièce
|
---|
1308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Signe de jeu | Config. de l'alésage d'arbre | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.94 € | 1 | 15 jours | 10 | [Acier] Acier | 40 | 90 | 23 | 29800 | 6700 | [Acier] Acier | 9700 | NA | Alésage cylindrique | NA | NA | NA |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille à alignement automatique | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert | Type de bague externe | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial |
Bague externe | Avec bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Norme de taille | Système métrique |
Type à support | Perforation | Symbole du taux de précision | NA | Symbole de matériau | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / matériau au choix / jeu au choix / alésage au choix / cage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK, le numéro d'article est le suivant: 1308.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1308.
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Matériau de l'élément de roulement
Type
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Largeur(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Signe de jeu
Config. de l'alésage d'arbre
Symbole du porte-outils
Symbole de forme de la bague de roulement
Symbole interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1201-H-20 |
1202 |
1203 |
1308K |
1309 |
1309K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Signe de jeu | Config. de l'alésage d'arbre | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | 15 jours | 10 | Acier inoxydable | 12 | 32 | 10 | 5700 | 22000 | Acier inoxydable | 1270 | NA | Alésage cylindrique | NA | NA | NA | ||
9.87 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 15 | 35 | 11 | 7600 | 18000 | [Acier] Acier | 1750 | NA | Alésage cylindrique | NA | NA | NA | ||
13.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 17 | 40 | 12 | 8000 | 16000 | [Acier] Acier | 2010 | NA | Alésage cylindrique | NA | NA | NA | |
36.94 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | 40 | 90 | 23 | 29800 | 6700 | [Acier] Acier | 9700 | NA | Trou taraudé | NA | NA | NA | ||
44.24 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | 45 | 100 | 25 | 38500 | 6000 | [Acier] Acier | 12700 | NA | Alésage cylindrique | NA | NA | NA | ||
44.24 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | 45 | 100 | 25 | 38500 | 6000 | [Acier] Acier | 12700 | NA | Trou taraudé | NA | NA | NA |