Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / matériau au choix / jeu au choix / alésage au choix / cage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / matériau au choix / jeu au choix / alésage au choix / cage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A bearing with a spherical surface wherein the center of the raceway of the outer bearing coincides with the center of the bearing itself and the inner ring includes two rows of raceway groves. Products on this page: 1200, 1300, 2200 and 2300 series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2310

Référence pièce
2310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Config. de l'alésage d'arbre Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole interne

81.68 €

1 Disponible 10 jours 10[Acier] Acier5011040650005000[Acier] Acier20200NAAlésage cylindriqueNANANA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille à alignement automatique matériel du bouclier et de la forme Type ouvert Type de bague externe Plat
Précision (JIS) Qualité 0 Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Radial
Bague externe Avec bague externe Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Système métrique
Type à support Perforation Symbole du taux de précision NA Symbole de matériau NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / matériau au choix / jeu au choix / alésage au choix / cage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK, le numéro d'article est le suivant: 2310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2310.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1201-H-20
1202
1203
2310K
2311
2311K
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Config. de l'alésage d'arbre Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole interne

63.26 €

1 15 jours 10Acier inoxydable123210570022000Acier inoxydable1270NAAlésage cylindriqueNANANA

9.87 €

1 5 jours 10[Acier] Acier153511760018000[Acier] Acier1750NAAlésage cylindriqueNANANA

13.21 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acier174012800016000[Acier] Acier2010NAAlésage cylindriqueNANANA

70.07 €

1 10 jours 10[Acier] Acier5011040650005000[Acier] Acier20200NATrou taraudéNANANA

86.35 €

1 10 jours 10[Acier] Acier5512043765004800[Acier] Acier24000NAAlésage cylindriqueNANANA

86.35 €

1 10 jours 10[Acier] Acier5512043765004800[Acier] Acier24000NATrou taraudéNANANA

Assistance technique