Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7314BDB
Référence pièce
|
---|
7314BDB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de roulement | matériel du bouclier et de la forme | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Nombre de rangées de bagues de roulement | Combinaison de roulements à billes à contact oblique | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Angle de contact (Degrés) | Type | Symbole d'angle de contact | Symbole de combinaison | Repère de précharge | Symbole de précision | Symbole du porte-outils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 70 | 150 | 35 | 186000 | 3500 | Radial | Rangée double | Combinaison arrière | Perforation | - | - | Série 7*** | B | DB | - | - | - |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Type de bague externe | Plat | Spécifications / environnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / NTN, le numéro d'article est le suivant: 7314BDB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7314BDB.
Configurer
Propriétés de base
Angle de contact(Degrés)
Type
Forme de la bague de roulement
matériel du bouclier et de la forme
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Nombre de rangées de bagues de roulement
Combinaison de roulements à billes à contact oblique
Type à support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7000DF |
7000DF/GN |
7001 |
7314DB |
7315B |
7316ADB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de roulement | matériel du bouclier et de la forme | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Nombre de rangées de bagues de roulement | Combinaison de roulements à billes à contact oblique | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Angle de contact (Degrés) | Type | Symbole d'angle de contact | Symbole de combinaison | Repère de précharge | Symbole de précision | Symbole du porte-outils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille à contact oblique (double rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 10 | 26 | 8 | 8300 | 23000 | Radial | Rangée double | Combinaison avant | Formage en résine | - | - | Série 7*** | - | DF | - | - | - | |
18.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 10 | 26 | 8 | 8300 | 23000 | Poussée / Radial | Rangée double | Combinaison avant | Formage en résine | - | - | Série 7*** | - | DF | / GN | - | - | ||
8.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 12 | 28 | 8 | 5050 | 26000 | Radial | Rangée simple | - | Formage en résine | - | - | Série 7*** | - | - | - | - | - | |
190.30 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 70 | 150 | 35 | - | - | Radial | Rangée double | Combinaison arrière | Perforation | - | - | Série 7*** | - | DB | - | - | - | ||
142.86 € | 1 | 9 jours | 10 | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 4100 | Radial | Rangée simple | - | Perforation | - | - | Série 7*** | B | - | - | - | - | ||
289.38 € | 1 | 11 jours | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | Type ouvert | Qualité 0 | 80 | 170 | 39 | 239000 | 3500 | Radial | Rangée double | Combinaison arrière | Perforation | - | - | Série 7*** | A | DB | - | - | - |