Roulements à billes à contact oblique / NTN (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements à billes à contact oblique / NTN
  • Remise sur volume
Because a straight line connecting the contact points between the ball and the inner and outer rings has a certain angle, it can bear a radial load and an axial loads in one direction. Products on this page: 600 series
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7313BDB

Référence pièce
7313BDB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de roulement matériel du bouclier et de la forme Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Nombre de rangées de bagues de roulement Combinaison de roulements à billes à contact oblique Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Angle de contact
(Degrés)
Type Symbole d'angle de contact Symbole de combinaison Repère de précharge Symbole de précision Symbole du porte-outils

157.27 €

1 9 jours 10Bille à contact oblique (double rangée)Type ouvertQualité 065140331660003800RadialRangée doubleCombinaison arrièrePerforation--Série 7***BDB---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Type de bague externe Plat Spécifications / environnement Standard
Norme de taille Système métrique Matériau de l'élément de roulement Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / NTN, le numéro d'article est le suivant: 7313BDB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7313BDB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
7000DF
7000DF/GN
7001
7313BG
7314ADB
7314B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de roulement matériel du bouclier et de la forme Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Nombre de rangées de bagues de roulement Combinaison de roulements à billes à contact oblique Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Angle de contact
(Degrés)
Type Symbole d'angle de contact Symbole de combinaison Repère de précharge Symbole de précision Symbole du porte-outils

18.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Bille à contact oblique (double rangée)Type ouvertQualité 010268830023000RadialRangée doubleCombinaison avantFormage en résine--Série 7***-DF---

18.58 €

1 Jour même

Stock

10Bille à contact oblique (double rangée)Type ouvertQualité 010268830023000Poussée / RadialRangée doubleCombinaison avantFormage en résine--Série 7***-DF/ GN--

8.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Roulement à contact oblique (une seule rangée)Type ouvertQualité 012288505026000RadialRangée simple-Formage en résine--Série 7***-----

84.62 €

1 8 jours 10Roulement à contact oblique (une seule rangée)Type ouvertQualité 065140331020004700RadialRangée simple-Perforation--Série 7***BG---

190.30 €

1 11 jours 10Bille à contact oblique (double rangée)Type ouvertQualité 07015035--RadialRangée doubleCombinaison arrièrePerforation--Série 7***ADB---

97.45 €

1 8 jours 10Roulement à contact oblique (une seule rangée)Type ouvertQualité 070150351140004400RadialRangée simple-Perforation--Série 7***B----

Assistance technique