Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NK22/20R/LP03
Référence pièce
|
---|
NK22/20R/LP03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Direction de la charge | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 22 | 30 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 18000 | Type de bord | LP03 : Graisse thermosolidifiante | - | - | 12000 | Sans roue interne |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Bague externe | Avec bague externe | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications / environnement | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat |
Configurer
Propriétés de base
Direction de la charge
Type de système de retenue
Symbole de jeu interne
Spécifications
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Normes de taille
Structure du joint
Lubrifiant
Nombre de tours(tr/min)
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles