Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RNA4903LL/3AS
Référence pièce
|
---|
RNA4903LL/3AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Direction de la charge | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.58 € | 1 | 8 jours | - | - | 22 | 30 | 13 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 11200 | Type à joint double face | 3AS : Albania | - | - | 12000 | Sans roue interne |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Bague externe | Avec bague externe | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications / environnement | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers à aiguilles de type solide, le numéro d'article est le suivant: RNA4903LL/3AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RNA4903LL/3AS.
Configurer
Propriétés de base
Direction de la charge
Type de système de retenue
Symbole de jeu interne
Spécifications
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Normes de taille
Structure du joint
Lubrifiant
Nombre de tours(tr/min)
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NA4905R |
NA6902R |
NK10/12T2 |
RNA4904 |
RNA4904L/3AS |
RNA4904LL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Direction de la charge | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Radial | 25 | 42 | 17 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 24000 | - | - | CN (jeu normal) | - | 8500 | - | ||
24.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 15 | 28 | 23 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 17600 | Type de bord | - | - | - | 13000 | Avec roue interne | |
10.64 € | 1 | 5 jours | - | - | 10 | 17 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 4550 | - | - | - | - | 19000 | Sans roue interne | ||
15.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 25 | 37 | 17 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 21300 | - | - | - | - | 16000 | Sans roue interne | |
21.55 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 25 | 37 | 17 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 21300 | Type à joint sur un côté | 3AS : Albania | - | - | 11000 | Sans roue interne | ||
20.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 25 | 37 | 17 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 21300 | Type à joint double face | - | - | - | 11000 | Sans roue interne |