Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
609
Référence pièce
|
---|
609 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de roulement | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Spécifications / environnement | Direction de la charge | Matériau de l'élément de roulement | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Symbole de joint, blindage | Symbole d'angle de contact | Repère de précharge | Symbole du porte-outils | Symbole de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / compacts / NTN, le numéro d'article est le suivant: 609.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 609.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bague de roulement
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Type à manchon
Combinaison
Détails sur les dispositifs de retenue
Joint, blindage
Type
Forme de la bague de roulement
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
matériel du bouclier et de la forme
Type de bague externe
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Spécifications / environnement
Direction de la charge
Matériau de l'élément de roulement
Type à support
Structure du joint
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
603 |
603ZZ |
604ZZ |
609JX2 |
609JX2LLB |
609JX2LLB/1K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de roulement | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Spécifications / environnement | Direction de la charge | Matériau de l'élément de roulement | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Symbole de joint, blindage | Symbole d'angle de contact | Repère de précharge | Symbole du porte-outils | Symbole de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 3 | 9 | 3 | 635 | 50000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.70 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 3 | 9 | 5 | 635 | 50000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
3.73 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 4 | 12 | 4 | 970 | 43000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
2.79 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | ||
2.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Poussée / Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | J | - | ||
2.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | J | / 1K |