Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / compacts / NTN (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / compacts / NTN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Miniature ball bearings are bearings with a nominal bearing outer diameter of < 9 mm, while small diameter bearings are bearings within an inner diameter of < 10 mm and an outer diameter of D ≧ 9 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FL693

Référence pièce
FL693
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de roulement Matériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Direction de la charge Matériau de l'élément de roulement Type à support Structure du joint Bague de roulement Lubrifiant Symbole de jeu interne Config. de l'alésage d'arbre Type à manchon Combinaison Détails sur les dispositifs de retenue Joint, blindage Symbole de joint, blindage Symbole d'angle de contact Repère de précharge Symbole du porte-outils Symbole de graisse

4.90 €

2.70 €

1 Jour même

Stock

10BilleAcier inoxydableType ouvertAvec rainure pour bague de retenue38356054000StandardRadialAcier inoxydablePerforation-Non fourniNon fourniNon fourniNon fourniNon fourniNon fourniNon fourniNon fourni-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / compacts / NTN, le numéro d'article est le suivant: FL693.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FL693.

Variantes de ce produit

Référence pièce
603
603ZZ
604ZZ
FL693ZZ
FL694ZZ
FL695ZZ
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de roulement Matériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Direction de la charge Matériau de l'élément de roulement Type à support Structure du joint Bague de roulement Lubrifiant Symbole de jeu interne Config. de l'alésage d'arbre Type à manchon Combinaison Détails sur les dispositifs de retenue Joint, blindage Symbole de joint, blindage Symbole d'angle de contact Repère de précharge Symbole du porte-outils Symbole de graisse

6.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10BilleAcier inoxydableType ouvertPlat39363550000StandardRadialAcier inoxydablePerforationType ouvert-------------

4.70 €

1 5 jours 10BilleAcier inoxydableÀ double blindagePlat39563550000StandardRadialAcier inoxydablePerforation---------ZZ----

3.94 €

1 5 jours 10BilleAcier inoxydableÀ double blindagePlat412497043000StandardRadialAcier inoxydablePerforation---------ZZ----

6.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10BilleAcier inoxydableÀ double blindageAvec rainure pour bague de retenue38456054000StandardRadialAcier inoxydablePerforation---------ZZ----

6.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10BilleAcier inoxydableÀ double blindageAvec rainure pour bague de retenue411471545000StandardRadialAcier inoxydablePerforation---------ZZ----

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10BilleAcier inoxydableÀ double blindageAvec rainure pour bague de retenue5134108040000StandardRadialAcier inoxydablePerforation---------ZZ----

Assistance technique