Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NTN (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NTN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Le chemin de roulement du Roulements à billes à Rainure profonde comprend des Rainures profondes en forme d'arc pour les Anneaux intérieures et extérieures et peut Soutien des charges radiales, des charges axiales dans les deux sens et des charges synthétiques, et est également idéal pour les applications de rotation à grande vitesse. Produits à publier: Séries 1600, 600 et 6000
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6013NR

Référence pièce
6013NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Structure du joint Lubrifiant Symbole de jeu interne Type Code JAN Code de commande Nombre contenu dans un paquet Masse
(g)
Symbole de joint, blindage Repère de précharge Symbole de précision Symbole du porte-outils Symbole de modification interne Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de graisse

26.23 €

12.33 €

1 Jour même

Stock

10AcierType ouvertAvec rainure en UQualité 06510018305006500StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***---------NR-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Norme de taille Système métrique

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NTN, le numéro d'article est le suivant: 6013NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6013NR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
16003
16003C3
16004
6013Z
6013ZC3
6013ZCM
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Structure du joint Lubrifiant Symbole de jeu interne Type Code JAN Code de commande Nombre contenu dans un paquet Masse
(g)
Symbole de joint, blindage Repère de précharge Symbole de précision Symbole du porte-outils Symbole de modification interne Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de graisse

5.71 €

1 5 jours -AcierType ouvertPlatQualité 017358680020000StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***-----------

5.71 €

1 8 jours 10AcierType ouvertPlatQualité 017358680020000StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***-----C3-----

5.71 €

1 Disponible 5 jours -AcierType ouvertPlatQualité 020428790018000StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***-----------

25.22 €

1 Jour même

Stock

10AcierÀ blindage simplePlatQualité 06510018305007700StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----Z------

28.42 €

1 Disponible 8 jours 10AcierÀ blindage simplePlatQualité 06510018305007700StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----ZC3-----

28.42 €

1 11 jours 10AcierÀ blindage simplePlatQualité 06510018305007700StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----ZCM-----

Assistance technique