Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6004ZZ |
6004ZZ/LP03 |
6004ZZC3 |
6004ZZC3/5K |
6004ZZCM |
6004ZZCM/5K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Spécifications / environnement | Matériau de l'élément de roulement | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Type | Code JAN | Code de commande | Nombre contenu dans un paquet | Masse (g) | Symbole de joint, blindage | Repère de précharge | Symbole de précision | Symbole du porte-outils | Symbole de modification interne | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 5 jours | - | Acier | À double blindage | Plat | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | Standard | Acier | Perforation | - | - | - | - | Séries 16** / 6*** | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
7.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | À double blindage | Plat | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | Standard | Acier | Perforation | - | - | - | - | Séries 16** / 6*** | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | / LP03 | |
6.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | À double blindage | Plat | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | Standard | Acier | Perforation | - | - | - | - | Séries 16** / 6*** | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | |
4.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | À double blindage | Plat | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | Standard | Acier | Perforation | - | - | - | - | Séries 16** / 6*** | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | / 5K | ||
4.81 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Acier | À double blindage | Plat | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | Standard | Acier | Perforation | - | - | - | - | Séries 16** / 6*** | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | ||
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Acier | À double blindage | Plat | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | Standard | Acier | Perforation | - | - | - | - | Séries 16** / 6*** | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | / 5K |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Norme de taille | Système métrique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Structure du joint
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
matériel du bouclier et de la forme
Type de bague externe
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Spécifications / environnement
Matériau de l'élément de roulement
Type à support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles