Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NTN (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NTN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Le chemin de roulement du Roulements à billes à Rainure profonde comprend des Rainures profondes en forme d'arc pour les Anneaux intérieures et extérieures et peut Soutien des charges radiales, des charges axiales dans les deux sens et des charges synthétiques, et est également idéal pour les applications de rotation à grande vitesse. Produits à publier: Séries 1600, 600 et 6000
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6009LB
6009LLB
6009LLBC3
6009LLBC3/5K
6009LLBCM
6009LLBCM/5K
6009LLU
6009LLUC3
6009LLUC3/5K
6009LLUCM
6009LLUCM/5K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Structure du joint Lubrifiant Symbole de jeu interne Type Code JAN Code de commande Nombre contenu dans un paquet Masse
(g)
Symbole de joint, blindage Repère de précharge Symbole de précision Symbole du porte-outils Symbole de modification interne Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de graisse

16.37 €

1 8 jours 10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 04575162100011000StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LB------

17.48 €

1 5 jours 10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210009200StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLB------

14.57 €

7.58 €

1 Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210009200StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLBC3-----

16.37 €

1 11 jours 10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210009200StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLBC3----/ 5K

15.69 €

8.00 €

1 Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210009200StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLBCM-----

15.69 €

8.00 €

1 Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210009200StandardAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLBCM----/ 5K

17.04 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210005400Standard / Étanche aux poussièresAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLU------

16.37 €

1 8 jours 10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210005400Standard / Étanche aux poussièresAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLUC3-----

16.37 €

1 11 jours 10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210005400Standard / Étanche aux poussièresAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLUC3----/ 5K

15.69 €

8.00 €

1 Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210005400Standard / Étanche aux poussièresAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLUCM-----

15.69 €

8.00 €

1 Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 0457516210005400Standard / Étanche aux poussièresAcierPerforation----Séries 16** / 6***----LLUCM----/ 5K

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Norme de taille Système métrique

Assistance technique