Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22226EMKD1C3
Référence pièce
|
---|
22226EMKD1C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de course circulaire | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Bague de roulement | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à retrait momi | Symbole de forme de la bague de roulement | Nombre de tours (tr/min) | Série | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.54 € | 1 | 8 jours | 10 | Rouleau à alignement automatique | 130 | 230 | 64 | Retrait Momi | 570000 | - | - | Avec entrée d'huile, rainure de graissage | C3 | Trou taraudé | - | - | 2200 | ULTAGE type EM | - | - | - |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Matériau de la bague interne/externe | Acier | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Type à bague externe | Plat |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à rouleaux à alignement automatique, le numéro d'article est le suivant: 22226EMKD1C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22226EMKD1C3.
Configurer
Propriétés de base
Type à retrait momi
Symbole de forme de la bague de roulement
Type
Forme de la bague de course circulaire
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Type de système de retenue
Bague de roulement
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Nombre de tours(tr/min)
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21308CK |
21309C |
21309CK |
22228EAD1 |
22228EAKD1 |
22230EAD1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de course circulaire | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Bague de roulement | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à retrait momi | Symbole de forme de la bague de roulement | Nombre de tours (tr/min) | Série | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.98 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau à alignement automatique | 40 | 90 | 23 | Perforation | 88000 | - | - | - | NA | Trou taraudé | - | - | 4900 | Type C | - | - | - | ||
87.22 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Rouleau à alignement automatique | 45 | 100 | 25 | Perforation | 102000 | - | - | - | NA | Alésage cylindrique | - | - | 4400 | Type C | - | - | - | ||
90.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Rouleau à alignement automatique | 45 | 100 | 25 | Perforation | 102000 | - | - | - | NA | Trou taraudé | - | - | 4400 | Type C | - | - | - | ||
337.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Rouleau à alignement automatique | 140 | 250 | 68 | Perforation | 912000 | - | - | Avec entrée d'huile, rainure de graissage | NA | Alésage cylindrique | - | - | 2000 | ULTAGE type EA | - | - | - | ||
337.62 € | 1 | 8 jours | 10 | Rouleau à alignement automatique | 140 | 250 | 68 | Perforation | 912000 | - | - | Avec entrée d'huile, rainure de graissage | NA | Trou taraudé | - | - | 2000 | ULTAGE type EA | - | - | - | ||
464.12 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau à alignement automatique | 150 | 270 | 73 | Perforation | 1080000 | - | - | Avec entrée d'huile, rainure de graissage | NA | Alésage cylindrique | - | - | 1800 | ULTAGE type EA | - | - | - |