Forme chapeau à centre haut en fonte

Forme chapeau à centre haut en fonte
  • En promotion
  • Remise sur volume
A high center pillow unit optimal for when the shaft center is a long distance from the base.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCHP201
UCHP201D1
UCHP202
UCHP202D1
UCHP203
UCHP203D1
UCHP204
UCHP204D1
UCHP205
UCHP205D1
UCHP206
UCHP206D1
UCHP207
UCHP207D1
UCHP208
UCHP208D1
UCHP209
UCHP209D1
UCHP210
UCHP210D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)

28.15 €

1 Disponible 5 jours 10126650Type sans lubrification12800

28.15 €

1 8 jours 10126650Type alimenté en huile12800

34.66 €

1 5 jours 10156650Type sans lubrification12800

21.60 €

13.61 €

1 Jour même

Stock

10156650Type alimenté en huile12800

27.98 €

1 Disponible 8 jours 10176650Type sans lubrification12800

27.98 €

1 8 jours 10176650Type alimenté en huile12800

33.26 €

1 5 jours -206650Type sans lubrification12800

26.88 €

13.44 €

1 Jour même

Stock

-206650Type alimenté en huile12800

40.32 €

1 6 jours -257850Type sans lubrification14000

32.93 €

15.81 €

1 Jour même

Stock

-257850Type alimenté en huile14000

54.51 €

1 5 jours -3011300Type sans lubrification19500

44.53 €

19.15 €

1 Jour même

Stock

-3011300Type alimenté en huile19500

55.71 €

21.73 €

1 Jour même

Stock

-3515300Type sans lubrification25700

65.09 €

1 8 jours 103515300Type alimenté en huile25700

58.62 €

1 Disponible 5 jours -4017800Type sans lubrification29100

83.47 €

1 Disponible 8 jours 104017800Type alimenté en huile29100

51.06 €

28.08 €

1 Jour même

Stock

-4520400Type sans lubrification32500

67.58 €

1 8 jours 104520400Type alimenté en huile32500

76.27 €

1 8 jours 105023200Type sans lubrification35000

106.04 €

1 8 jours 105023200Type alimenté en huile35000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Hauteur du centre Matériau de l'élément de roulement Acier
Traitement de surface NA Type de couvercle NA Joint Joint en caoutchouc nitrile standard
Propriétés thermiques Standard Vis de serrage Vis de serrage avec bille

Assistance technique