Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KR85H
Référence pièce
|
---|
KR85H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails) (mm) | Méthode de serrage | Matériau | Circonférence extérieure du rouleau | Normes de taille | Méthode de guidage des rouleaux | Bague interne | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joint | Diamètre d1 du goujon (φ) | Longueur totale (mm) | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.62 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 85 | 35 | 38 | - | M30×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 45 | 88.5 | 4000 | NA | 30 | 100 | - | - |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Type de poussoir de cames | Standard | Arbre | Disponible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs de cames outil de retenue KR, le numéro d'article est le suivant: KR85H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KR85H.
Configurer
Propriétés de base
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm)
Matériau
Circonférence extérieure du rouleau
Normes de taille
Type
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur du rouleau C(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm)
Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails)(mm)
Méthode de serrage
Méthode de guidage des rouleaux
Bague interne
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Joint
Diamètre d1 du goujon(φ)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KR10T2LLH/3A |
KR10XT2H |
KR10XT2LLH/3AS |
KR12T2LLH |
KR85XH |
KR90XH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails) (mm) | Méthode de serrage | Matériau | Circonférence extérieure du rouleau | Normes de taille | Méthode de guidage des rouleaux | Bague interne | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joint | Diamètre d1 du goujon (φ) | Longueur totale (mm) | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.12 € | 1 | 9 jours | - | Bague externe sphérique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Disponible | 3 | 17 | 4547359090697 | 263-9815 | ||
29.08 € | 1 | 8 jours | - | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
38.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Disponible | 3 | 17 | - | - | ||
26.42 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 12 | 8 | 4.8 | M4 x 0.7 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Disponible | 4 | 20 | - | - | ||
97.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 85 | 35 | 38 | - | M30×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 45 | 88.5 | 4000 | NA | 30 | 100 | - | - | ||
103.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 90 | 35 | 38 | - | M30×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 45 | 88.5 | 4000 | NA | 30 | 100 | - | - |