Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RNA22/8LL
Référence pièce
|
---|
RNA22/8LL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Matériau | Circonférence extérieure du rouleau | Normes de taille | Méthode de guidage des rouleaux | Bague interne | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joint | Diam. intérieur F (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 24 | 11.8 | 12 | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 5.15 | 5.25 | 10000 | Avec joint | - |
Loading...
Catégorie | Galet suiveur | Type à galet suiveur | Type non-séparé | Arbre | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Galets suiveurs avec outil de retenue (modèle RNA), le numéro d'article est le suivant: RNA22/8LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RNA22/8LL.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Circonférence extérieure du rouleau
Normes de taille
Diam. intérieur F(φ)
Type
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur du rouleau C(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm)
Méthode de guidage des rouleaux
Bague interne
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RNA22/6LL |
RNA22/6XLL/3AS |
RNA2200LL/3AS |
RNA2200XLL/3AS |
RNA2201LL |
RNA2201XLL/3AS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Matériau | Circonférence extérieure du rouleau | Normes de taille | Méthode de guidage des rouleaux | Bague interne | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joint | Diam. intérieur F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11.8 | 10 | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.55 | 4.25 | 10000 | Avec joint | - | ||
19.47 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11.8 | 10 | - | NA | - | - | - | - | 4.25 | 10000 | Disponible | 10 | ||
31.34 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Disponible | 14 | ||
24.96 € | 1 | 9 jours | - | Bague externe cylindrique | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Disponible | 14 | ||
33.66 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 13.8 | 16 | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 8.1 | 10.3 | 9500 | Avec joint | - | ||
26.70 € | 1 | 8 jours | - | Bague externe cylindrique | 32 | 13.8 | 16 | - | NA | - | - | - | - | 10.3 | 9500 | Disponible | 16 |