Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR16H
Catégorie | Poussoir de cames | Type de rouleau | Bague externe sphérique | D.E. du rouleau D(Ø) | 25.400(1) |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du rouleau C(mm) | 15.875 (5/8) | Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm) | 13 | Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm) | 7/16-20UNF |
Méthode de serrage | Avec trou hexagonal | Matériau | Acier au carbone | Type de poussoir de cames | Standard |
Normes de taille | Base en pouces | Arbre | Disponible | Méthode de guidage des rouleaux | Monté sur support |
Bague interne | NA | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(kN) | 7.25 | Capacité de charge statique de base(N)(kN) | 8.35 |
Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 12000 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles