Poussoirs de cames avec cage KRT

Poussoirs de cames avec cage KRT
The outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRT35LL/3AS
KRT40LL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur du rouleau C
(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F
(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)
(mm)
Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails)
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joint Diamètre d1 du goujon
(φ)

53.94 €

1 8 jours 10351818M16x1.5M16×1.5-17.98000Disponible30

64.15 €

1 8 jours 10402022M18×1.5M18×1.51422.87000Avec joint-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoir de cames Type de rouleau Bague externe sphérique Méthode de serrage Avec rainure d'entraînement
Matériau Acier au carbone Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Standard
Normes de taille Système métrique Arbre Disponible Méthode de guidage des rouleaux Monté sur support
Bague interne NA

Assistance technique