Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NCK-00-0.1-P40
Référence pièce
|
---|
NCK-00-0.1-P40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Bouchons d'embout | Contre-écrou | (Type cuivre) Limite de matériau | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Limites de matériau | Type basique |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Méthode d'orifice | Type orifice fendu |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier (placage au chrome) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur fixe série NCK, le numéro d'article est le suivant: NCK-00-0.1-P40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCK-00-0.1-P40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale L(mm)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Bouchons d'embout
Contre-écrou
(Type cuivre) Limite de matériau
Type de support
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NCK-00-0.1-C-P40 |
NCK-00-0.1-N1 |
NCK-00-0.1-N1-P4 |
NCK-00-0.3 |
NCK-00-0.3-C |
NCK-00-0.3-C-P4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Bouchons d'embout | Contre-écrou | (Type cuivre) Limite de matériau | Type de support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | NA | Limites de matériau | Type basique | |
58.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponible | Standard | Type basique | ||
72.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
45.69 € | 1 | 6 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Standard | Type basique | ||
48.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | NA | Standard | Type basique | |
64.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique |