Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FCK-H-6.5-C
Référence pièce
|
---|
FCK-H-6.5-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Méthode d'orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Bouchons d'embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.76 € | 1 | 8 jours | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Multi-orifices | 3 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | Disponible |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Contre-écrou | NA |
(Type cuivre) Limite de matériau | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur réglable série FCK, le numéro d'article est le suivant: FCK-H-6.5-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FCK-H-6.5-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Méthode d'orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale L(mm)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Bouchons d'embout
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FCK-H-0.5-C |
FCK-H-0.6 |
FCK-H-0.6-C |
FCK-H-73.5-C |
FCK-H-8.1 |
FCK-H-8.1-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Méthode d'orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Bouchons d'embout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Multi-orifices | 3 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Disponible | ||
72.10 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Multi-orifices | 3 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
77.17 € | 1 | 8 jours | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Multi-orifices | 3 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Disponible | ||
362.86 € | 1 | 8 jours | 80 | M42 | 42 | 720 | Multi-orifices | 3 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | Disponible | ||
106.53 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Multi-orifices | 3 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
113.49 € | 1 | 8 jours | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Multi-orifices | 3 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Disponible |