Amortisseurs de chocs (série A2M14)

Amortisseurs de chocs (série A2M14)
[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· Small outer diameter of M14 size makes handling just as easy as bolt attachment.
・The shock absorber has superior durability.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
・Thread cutting has been applied to the outer diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A2M14N010

Référence pièce
A2M14N010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.95 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course S(mm) 10
Vis de montage nominale M M14 Vis de montage nominale [M] 14 Énergie absorbée max.(J) 3.92
Type d'orifice Orifice unique Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 1.5 Longueur totale L(mm) 80 Masse équivalente(kgf) 30
Valeur de force de résistance max.(N) 1820 Force de retour de la tige de piston(N) 9.81 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60
Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8 Énergie absorbée par minute(J / min) 177 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70
Bouchons d'embout NA Unité de commande(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs (série A2M14), le numéro d'article est le suivant: A2M14N010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A2M14N010.

Assistance technique