Amortisseurs de chocs (série A2M27)

Amortisseurs de chocs (série A2M27)
[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
・Energy-adjustable; an adjustment is made either from the front or back (excluding FB, CB and other models with switches).
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
・Compact but absorbs shock very gently.
・A wide range of models are available including a model with cap to the up and collision noise and a model with a switch that catches singles signals at the end of stroke end.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A2M27N025SD
A2M27S025SD-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Bouchons d'embout

230.10 €

1 9 jours 136NA

245.59 €

1 9 jours 156Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course S(mm) 25
Vis de montage nominale M M27 Vis de montage nominale [M] 27 Énergie absorbée max.(J) 79.4
Type d'orifice Multi-orifices Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 3 Vitesse de collision min.(m/s) 0.15 Masse équivalente(kgf) 500
Valeur de force de résistance max.(N) 7200 Force de retour de la tige de piston(N) 44.1 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60
Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8 Énergie absorbée par minute(J / min) 539 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70
Type de support Type basique Interrupteur NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique