Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWP4-0 |
GWP4-0-P74 |
GWP6-0 |
GWP6-0-P80 |
GWP8-0 |
GWP8-0-P80 |
GWP10-0 |
GWP10-0-P80 |
GWP12-0 |
GWP12-0-P80 |
GWP68-0-P70 |
GWP68-0-P80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal | Application | Douilles, réducteurs | Autres formes | Diamètre 1 de pièce de raccordement (mm) | Diamètre 2 de pièce de raccordement (mm) | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | Polyamide | - | - | Bouchons de connexion | 4 | - | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
29.74 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | Bouchons de connexion | 4 | - | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | |
1.10 € | 1 | 6 jours | Polyamide | - | - | Bouchons de connexion | 6 | - | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
25.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | Bouchons de connexion | 6 | - | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | ||
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Polyamide | - | - | Bouchons de connexion | 8 | - | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
45.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | Bouchons de connexion | 8 | - | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | |
1.65 € | 1 | 6 jours | Polyamide | - | [Réducteur] Réducteur de bouchon | Bouchons de connexion | 10 | - | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
43.26 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | Bouchons de connexion | 10 | - | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | ||
2.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | Polyamide | - | - | Bouchons de connexion | 12 | - | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
52.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | Bouchons de connexion | 12 | - | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | |
49.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | DIAM. différent Bouchons de connexion | 6 | 8 | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | |
49.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Circonstance propre | - | DIAM. différent Bouchons de connexion | 6 | 8 | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Autres formes | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -10::60 | Option | NA | Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Propriétés de base
Corps principal
Application
Douilles, réducteurs
Autres formes
Diamètre 1 de pièce de raccordement(mm)
Diamètre 2 de pièce de raccordement(mm)
Résistant à la poussière et à l'huile
Limite de matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles