Nouveau joint, série GWS□-□-E【1-10 pièces par conditionnement】

Nouveau joint, série GWS□-□-E
  • Remise sur volume
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWS4-6-E
GWS4-6-E-P70
GWS4-8-E
GWS6-6-E
GWS6-8-E
GWS6-8-E-P11
GWS6-8-E-P70
GWS6-10-E
GWS8-6-E
GWS8-8-E
GWS8-8-E-P70
GWS8-10-E
GWS10-8-E
GWS10-10-E
GWS12-10-E
GWS12-15-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Joint D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 2, vissé femelle Résistant à la poussière et à l'huile Spécifications de résistance à l'ozone

3.83 €

1 6 jours -Standard (NBR)41/8Sans spécifications pour salle blancheNA

82.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours Circonstance propreStandard (NBR)41/8Évite la formation de poussièreNA

3.80 €

1 Disponible 6 jours -Standard (NBR)41/4Sans spécifications pour salle blancheNA

4.40 €

1 6 jours -Standard (NBR)61/8Sans spécifications pour salle blancheNA

4.42 €

1 6 jours -Standard (NBR)61/4Sans spécifications pour salle blancheNA

61.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Caoutchouc résistant à l'ozone61/4Sans spécifications pour salle blancheRésistance à l'ozone

86.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propreStandard (NBR)61/4Évite la formation de poussièreNA

5.12 €

1 6 jours -Standard (NBR)63/8Sans spécifications pour salle blancheNA

5.01 €

1 6 jours -Standard (NBR)81/8Sans spécifications pour salle blancheNA

5.04 €

1 6 jours -Standard (NBR)81/4Sans spécifications pour salle blancheNA

93.15 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Circonstance propreStandard (NBR)81/4Évite la formation de poussièreNA

5.42 €

1 6 jours -Standard (NBR)83/8Sans spécifications pour salle blancheNA

6.24 €

1 6 jours -Standard (NBR)101/4Sans spécifications pour salle blancheNA

6.22 €

1 6 jours -Standard (NBR)103/8Sans spécifications pour salle blancheNA

7.42 €

1 6 jours -Standard (NBR)123/8Sans spécifications pour salle blancheNA

7.49 €

1 6 jours -Standard (NBR)121/2Sans spécifications pour salle blancheNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluides utilisables Air
Corps principal Laiton (placage autocatalytique au nickel) Raccord fileté forgé Laiton (placage autocatalytique au nickel) Montage par vis, sens Séparation femelle
Température de fonctionnement(°C) -10::60 Diam. d'alésage du raccordement de tuyau R Option NA
Limite de matériau Aucune limite de matériau

Assistance technique