Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWS4-6-M |
GWS4-8-M |
GWS6-6-M |
GWS6-6-M-P74 |
GWS6-8-M |
GWS6-8-M-P74 |
GWS6-10-M |
GWS6-10-M-P70 |
GWS8-6-M |
GWS8-8-M |
GWS8-10-M |
GWS10-8-M |
GWS10-10-M |
GWS12-8-M |
GWS12-10-M |
GWS12-15-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 2, vissé femelle | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 6 jours | - | 4 | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
3.35 € | 1 | 6 jours | - | 4 | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
2.99 € | 1 | 6 jours | - | 6 | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
78.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 6 | 1/8 | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | |
3.24 € | 1 | 6 jours | - | 6 | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
79.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Circonstance propre | 6 | 1/4 | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | |
4.44 € | 1 | 6 jours | - | 6 | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
91.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 6 | 3/8 | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | |
3.16 € | 1 | 6 jours | - | 8 | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
35.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 8 | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
4.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
3.86 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
4.23 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
4.50 € | 1 | 6 jours | - | 12 | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
4.64 € | 1 | 6 jours | - | 12 | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
5.66 € | 1 | 6 jours | - | 12 | 1/2 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Raccord fileté forgé | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Joint | Standard (NBR) |
Montage par vis, sens | Femelle droit | Température de fonctionnement(°C) | -10::60 | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | R |
Option | NA | Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Propriétés de base
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 2, vissé femelle
Résistant à la poussière et à l'huile
Limite de matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles