Nouveau joint, série GWS□-□-S【1-10 pièces par conditionnement】

Nouveau joint, série GWS□-□-S
  • En promotion
  • Remise sur volume
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWS3-M3-S
GWS3-M5-S
GWS4-6-S
GWS4-M3-S
GWS4-M5-S
GWS6-6-S
GWS6-8-S
GWS6-M5-S
GWS8-6-S
GWS8-6-S-P80
GWS8-8-S
GWS8-10-S
GWS10-6-S
GWS10-8-S
GWS10-10-S
GWS10-15-S
GWS12-8-S
GWS12-10-S
GWS12-15-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle Résistant à la poussière et à l'huile

4.59 €

1 6 jours -3.2MM3Sans spécifications pour salle blanche

3.17 €

1 6 jours -3.2MM5Sans spécifications pour salle blanche

2.60 €

1 6 jours -4R1/8Sans spécifications pour salle blanche

4.78 €

1 6 jours -4MM3Sans spécifications pour salle blanche

2.58 €

1 6 jours -4MM5Sans spécifications pour salle blanche

2.52 €

1 6 jours -6R1/8Sans spécifications pour salle blanche

2.52 €

1 6 jours -6R1/4Sans spécifications pour salle blanche

2.80 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6MM5Sans spécifications pour salle blanche

2.94 €

1 6 jours -8R1/8Sans spécifications pour salle blanche

92.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Circonstance propre8R1/8Sans traitement à l'huile

2.86 €

1 Disponible 6 jours -8R1/4Sans spécifications pour salle blanche

3.10 €

10 6 jours -8R3/8Sans spécifications pour salle blanche

3.38 €

1 6 jours -10R1/8Sans spécifications pour salle blanche

3.31 €

10 6 jours -10R1/4Sans spécifications pour salle blanche

3.49 €

10 6 jours -10R3/8Sans spécifications pour salle blanche

4.33 €

1 Disponible 6 jours -10R1/2Sans spécifications pour salle blanche

4.22 €

1 6 jours -12R1/4Sans spécifications pour salle blanche

4.36 €

10 6 jours -12R3/8Sans spécifications pour salle blanche

4.86 €

1 6 jours -12R1/2Sans spécifications pour salle blanche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluides utilisables Air
Corps principal Laiton (placage autocatalytique au nickel) Raccord fileté forgé Laiton (placage autocatalytique au nickel) Joint Standard (NBR)
Montage par vis, sens Base simple, droit Température de fonctionnement(°C) -10::60 Option NA
Limite de matériau Aucune limite de matériau Spécifications de résistance à l'ozone NA

Assistance technique