Nouveau joint, série GWS□-□【1-10 pièces par conditionnement】

Nouveau joint, série GWS□-□
  • Remise sur volume
A flame-retardant type with a white body. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWS4-6
GWS4-6-P80
GWS4-8
GWS4-M5
GWS6-6
GWS6-6-P70
GWS6-8
GWS6-10
GWS6-10-P6
GWS6-M5
GWS8-6
GWS8-8
GWS8-8-P11
GWS8-8-P70
GWS8-10
GWS10-6
GWS10-8
GWS10-10
GWS10-10-P6
GWS10-10-P70
GWS10-15
GWS12-8
GWS12-10
GWS12-15
GWS16-10
GWS16-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Joint D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle Option Résistant à la poussière et à l'huile Limite de matériau Spécifications de résistance à l'ozone

2.30 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)4R1/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

83.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Circonstance propreStandard (NBR)4R1/8NASans traitement à l'huileAucune limite de matériauNA

2.65 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)4R1/4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

2.52 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)4MM5NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

2.23 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)6R1/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

67.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Circonstance propreStandard (NBR)6R1/8NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériauNA

2.35 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)6R1/4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

2.96 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)6R3/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

36.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Mini standardStandard (NBR)6R3/8Spécification non violetSans spécifications pour salle blancheNon compatible avec le cuivre et le fluoropolymèreNA

2.51 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)6MM5NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

2.60 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)8R1/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

2.58 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)8R1/4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

43.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Mini standardCaoutchouc résistant à l'ozone8R1/4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauRésistance à l'ozone

74.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propreStandard (NBR)8R1/4NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériauNA

3.08 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)8R3/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

3.66 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)10R1/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

3.00 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)10R1/4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

3.11 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)10R3/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

40.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours Mini standardStandard (NBR)10R3/8Spécification non violetSans spécifications pour salle blancheNon compatible avec le cuivre et le fluoropolymèreNA

83.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propreStandard (NBR)10R3/8NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériauNA

3.91 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)10R1/2NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

3.83 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)12R1/4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

3.86 €

1 Disponible 6 jours Mini standardStandard (NBR)12R3/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

4.28 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)12R1/2NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

9.59 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)16R3/8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

10.32 €

1 6 jours Mini standardStandard (NBR)16R1/2NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluides utilisables Air
Corps principal Laiton (placage autocatalytique au nickel) Raccord fileté forgé Laiton (placage autocatalytique au nickel) Montage par vis, sens Base simple, droit
Température de fonctionnement(°C) -10::60

Assistance technique