Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWT4-0 |
GWT4-0-P70 |
GWT4-0-P80 |
GWT6-0 |
GWT6-0-P6 |
GWT6-0-P70 |
GWT6-0-P80 |
GWT8-0 |
GWT8-0-P6 |
GWT8-0-P70 |
GWT8-0-P80 |
GWT10-0 |
GWT10-0-P6 |
GWT10-0-P70 |
GWT10-0-P80 |
GWT12-0 |
GWT12-0-P6 |
GWT12-0-P70 |
GWT12-0-P80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Option | Résistant à la poussière et à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 6 jours | - | 4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | |||
99.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 4 | NA | Évite la formation de poussière | ||
122.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 4 | NA | Sans traitement à l'huile | ||
4.19 € | 1 | 6 jours | - | 6 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | |||
50.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 6 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | |
99.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 6 | NA | Évite la formation de poussière | ||
122.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 6 | NA | Sans traitement à l'huile | ||
4.60 € 2.44 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | |||
56.89 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 8 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | |
112.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 8 | NA | Évite la formation de poussière | ||
138.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 8 | NA | Sans traitement à l'huile | ||
5.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | ||
62.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 10 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | |
122.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 10 | NA | Évite la formation de poussière | ||
150.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 10 | NA | Sans traitement à l'huile | ||
7.31 € | 1 | 6 jours | - | 12 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | |||
81.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 12 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | |
144.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 12 | NA | Évite la formation de poussière | ||
123.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 12 | NA | Sans traitement à l'huile |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Joint | Standard (NBR) | Raccord union, diam. identique | Raccord en T |
Température de fonctionnement(°C) | -10::60 | Limite de matériau | Aucune limite de matériau | Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Option
Résistant à la poussière et à l'huile
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles