• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nouveau joint, série GWY□-0【1-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Nouveau joint, série GWY□-0
  • Remise sur volume
Flame retardant type with white body. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GWY108-0-P6

Référence pièce
GWY108-0-P6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Application Joint Raccord union, diam. identique Raccord union, diam. différent D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Option Résistant à la poussière et à l'huile Limite de matériau Spécifications de résistance à l'ozone

70.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours Union de différent diamètreMini standardStandard (NBR)-[Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y108Spécification non violetSans spécifications pour salle blancheNon compatible avec le cuivre et le fluoropolymèreNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Fluides utilisables Air Corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)
Température de fonctionnement(°C) -10::60

Vous vous trouvez sur la page de Nouveau joint, série GWY□-0, le numéro d'article est le suivant: GWY108-0-P6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GWY108-0-P6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GWY1010-0-P70
GWY1010-0-P80
GWY108-0
GWY108-0-P70
GWY108-0-P80
GWY1210-0
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à raccord Application Joint Raccord union, diam. identique Raccord union, diam. différent D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Option Résistant à la poussière et à l'huile Limite de matériau Spécifications de résistance à l'ozone

120.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Union de même diamètreCirconstance propreStandard (NBR)[Raccord-union en Y] Raccords en Y-10-NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériauNA

148.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Union de même diamètreCirconstance propreStandard (NBR)[Raccord-union en Y] Raccords en Y-10-NASans traitement à l'huileAucune limite de matériauNA

6.19 €

10 6 jours Union de différent diamètreMini standardStandard (NBR)-[Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y108NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

132.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Union de différent diamètreCirconstance propreStandard (NBR)-[Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y108NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériauNA

113.87 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Union de différent diamètreCirconstance propreStandard (NBR)-[Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y108NASans traitement à l'huileAucune limite de matériauNA

7.52 €

10 6 jours Union de différent diamètreMini standardStandard (NBR)-[Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y1210NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériauNA

Assistance technique