Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GWY64-0-P80
Référence pièce
|
---|
GWY64-0-P80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Application | Joint | Raccord union, diam. identique | Raccord union, diam. différent | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Option | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | Spécifications de résistance à l'ozone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Union de différent diamètre | Circonstance propre | Standard (NBR) | - | [Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y | 6 | 4 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Fluides utilisables | Air | Corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Vous vous trouvez sur la page de Nouveau joint, série GWY□-0, le numéro d'article est le suivant: GWY64-0-P80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GWY64-0-P80.
Configurer
Propriétés de base
Raccord union, diam. identique
Raccord union, diam. différent
Type
Type à raccord
Application
Joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Option
Résistant à la poussière et à l'huile
Limite de matériau
Spécifications de résistance à l'ozone
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GWY108-0 |
GWY108-0-P6 |
GWY108-0-P70 |
GWY66-0 |
GWY66-0-P6 |
GWY66-0-P70 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à raccord | Application | Joint | Raccord union, diam. identique | Raccord union, diam. différent | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Option | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | Spécifications de résistance à l'ozone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 10 | 6 jours | Union de différent diamètre | Mini standard | Standard (NBR) | - | [Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y | 10 | 8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
61.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Union de différent diamètre | Mini standard | Standard (NBR) | - | [Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y | 10 | 8 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
114.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Union de différent diamètre | Circonstance propre | Standard (NBR) | - | [Raccord union en Y diam. différent] Raccords en Y | 10 | 8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
4.19 € | 10 | 6 jours | Union de même diamètre | Mini standard | Standard (NBR) | [Raccord-union en Y] Raccords en Y | - | 6 | - | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
50.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Union de même diamètre | Mini standard | Standard (NBR) | [Raccord-union en Y] Raccords en Y | - | 6 | - | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
95.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Union de même diamètre | Circonstance propre | Standard (NBR) | [Raccord-union en Y] Raccords en Y | - | 6 | - | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA |