Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP en T SUS304, portion filetée

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP en T SUS304, portion filetée
  • Remise sur volume
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPB4-01SUS
PPB4-02SUS
PPB4-M5SUS
PPB6-01SUS
PPB6-01SUS-TP
PPB6-02SUS
PPB6-02SUS-TP
PPB6-03SUS
PPB6-03SUS-TP
PPB6-M5SUS
PPB8-01SUS
PPB8-01SUS-TP
PPB8-02SUS
PPB8-02SUS-TP
PPB8-03SUS
PPB8-03SUS-TP
PPB10-02SUS
PPB10-02SUS-TP
PPB10-03SUS
PPB10-03SUS-TP
PPB12-03SUS
PPB12-03SUS-TP
PPB12-04SUS
PPB12-04SUS-TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1 Spécifications du joint de la pièce filetée

13.03 €

1 Disponible 5 jours 104R1/8Spécifications standard

15.92 €

1 10 jours -4R1/4Spécifications standard

14.75 €

1 Disponible 10 jours -4MM5×0.8Spécifications standard

15.64 €

1 Disponible 5 jours 106R1/8Spécifications standard

16.56 €

1 11 jours -6R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

16.99 €

1 Disponible 5 jours 106R1/4Spécifications standard

17.58 €

1 11 jours -6R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

17.58 €

1 10 jours -6R3/8Spécifications standard

18.11 €

1 11 jours -6R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

16.42 €

1 10 jours -6MM5×0.8Spécifications standard

15.87 €

1 Disponible 5 jours 108R1/8Spécifications standard

17.99 €

1 12 jours -8R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

15.92 €

1 Disponible 5 jours 108R1/4Spécifications standard

18.04 €

1 11 jours -8R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

16.62 €

1 Disponible 5 jours 108R3/8Spécifications standard

18.78 €

1 11 jours -8R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

20.15 €

1 Disponible 5 jours 1010R1/4Spécifications standard

20.98 €

1 11 jours -10R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

18.46 €

1 Disponible 5 jours 1010R3/8Spécifications standard

20.81 €

1 Disponible 11 jours -10R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

24.51 €

1 Disponible 5 jours 1012R3/8Spécifications standard

27.47 €

1 11 jours -12R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

27.03 €

1 10 jours -12R1/2Spécifications standard

27.58 €

1 11 jours -12R1/2Spécifications du ruban d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du joint EPDM
Montage par vis, raccordement Raccord en T Température de fonctionnement(°C) 0::80 Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique