Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en Y

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en Y
  • Remise sur volume
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· Oil-free specifications.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Selectable from two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--depending on the specific application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPY4
PPY6
PPY6-F
PPY8
PPY8-F
PPY10
PPY12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du joint D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

11.90 €

1 Disponible 5 jours 10EPDM4

12.43 €

1 5 jours 10EPDM6

14.53 €

1 10 jours --6

14.35 €

1 5 jours 10EPDM8

16.74 €

1 10 jours --8

16.90 €

1 5 jours 10EPDM10

21.16 €

1 Disponible 5 jours 10EPDM12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y
Température de fonctionnement(°C) 0::80 Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique