Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPGJ6-4 |
PPGJ8-4 |
PPGJ8-6 |
PPGJ10-6 |
PPGJ10-6-F |
PPGJ10-8 |
PPGJ12-8 |
PPGJ12-10 |
PPGJ12-10-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du joint | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable (mm) | Spécifications du lot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | 5 jours | 10 | EPDM | 4 | 6 | Spécifications de lot standard | ||
4.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EPDM | 4 | 8 | Spécifications de lot standard | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EPDM | 6 | 8 | Spécifications de lot standard | |
5.31 € | 1 | 5 jours | 10 | EPDM | 6 | 10 | Spécifications de lot standard | ||
5.84 € | 1 | 10 jours | - | - | 6 | 10 | Spécifications de lot standard | ||
5.52 € | 1 | 5 jours | 10 | EPDM | 8 | 10 | Spécifications de lot standard | ||
5.54 € | 1 | 5 jours | 10 | EPDM | 8 | 12 | Spécifications de lot standard | ||
6.63 € | 1 | 5 jours | 10 | EPDM | 10 | 12 | Spécifications de lot standard | ||
7.17 € | 1 | 11 jours | - | EPDM | 10 | 12 | Spécifications de lot pour salle blanche |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PP | Application | Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs | Température de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable(mm)
Spécifications du lot
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles