Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
APB6-01 |
APB6-01-TP |
APB6-02 |
APB6-02-TP |
APB6-03 |
APB8-01 |
APB8-02 |
APB8-02-TP |
APB8-03 |
APB10-02 |
APB10-03 |
APB10-03-TP |
APB12-02 |
APB12-02-TP |
APB12-03 |
APB12-03-TP |
APB12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | Spécifications du joint de la pièce filetée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 10 jours | 6 | 1/8 | Spécifications standard | ||
11.30 € | 1 | 11 jours | 6 | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
10.85 € | 1 | 10 jours | 6 | 1/4 | Spécifications standard | ||
11.41 € | 1 | 11 jours | 6 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
11.19 € | 1 | 10 jours | 6 | 3/8 | Spécifications standard | ||
11.98 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/8 | Spécifications standard | ||
12.12 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/4 | Spécifications standard | ||
12.68 € | 1 | 11 jours | 8 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
12.45 € | 1 | 10 jours | 8 | 3/8 | Spécifications standard | ||
15.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | Spécifications standard | ||
15.33 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8 | Spécifications standard | ||
15.90 € | 1 | 11 jours | 10 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
18.57 € | 1 | 10 jours | 12 | 1/4 | Spécifications standard | ||
19.13 € | 1 | 11 jours | 12 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
18.69 € | 1 | 10 jours | 12 | 3/8 | Spécifications standard | ||
19.25 € | 1 | 11 jours | 12 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
18.69 € | 1 | 10 jours | 12 | 1/2 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PPS | Application | Pour les milieux agressifs / corrosifs / Résistant à la chaleur | Matériau du filetage | Résine PPS |
Montage par vis, raccordement | Raccord en T | Température de fonctionnement(°C) | 0::80 | Types de vis de raccord 1 | R |
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Spécifications du joint de la pièce filetée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles