Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, douilles coudées

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, douilles coudées
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLJ1/2
PLJ1/4
PLJ1/4-C
PLJ3/8
PLJ4
PLJ4W
PLJ5/16
PLJ6
PLJ6W
PLJ8
PLJ8W
PLJ10
PLJ10W
PLJ12
PLJ12W
PLJ16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Spécifications du lot Couleur de bague de dégagement Couleur du corps en résine

5.48 €

10 11 jours -Standard / mini12.712.7Spécifications de lot standardBlancNoir

3.49 €

2.93 €

1 Jour même

Stock

-Standard / mini6.356.35Spécifications de lot standardBlancNoir

4.25 €

10 17 jours -Standard / mini / Circonstance propre6.356.35Spécifications de lot pour salle blancheBlancGris clair

4.67 €

10 10 jours -Standard / mini9.539.53Spécifications de lot standardBlancNoir

2.51 €

10 5 jours 10Standard / mini44Spécifications de lot standardNoirNoir

2.79 €

10 11 jours -Standard / mini44Spécifications de lot standardGris clairGris clair

3.73 €

10 11 jours -Standard / mini7.947.94Spécifications de lot standardBlancNoir

2.88 €

10 5 jours 10Standard / mini66Spécifications de lot standardNoirNoir

3.57 €

1.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Standard / mini66Spécifications de lot standardGris clairGris clair

2.90 €

1.83 €

1 Jour même

Stock

10Standard / mini88Spécifications de lot standardNoirNoir

3.73 €

10 5 jours -Standard / mini88Spécifications de lot standardGris clairGris clair

3.73 €

10 5 jours 10Standard / mini1010Spécifications de lot standardNoirNoir

4.59 €

10 11 jours -Standard / mini1010Spécifications de lot standardGris clairGris clair

4.09 €

2.54 €

1 Jour même

Stock

10Standard / mini1212Spécifications de lot standardNoirNoir

5.71 €

10 11 jours -Standard / mini1212Spécifications de lot standardGris clairGris clair

6.58 €

5.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Standard / mini1616Spécifications de lot standardNoirNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Douilles, réducteurs Douille coudée Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique