Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccords coudés de trépied

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccords coudés de trépied
  • En promotion
  • Remise sur volume
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Various lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Triple type (PKD, PKG, and PKJ) and triple-double type (PKVD and PKVG) enables compact centralized piping.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVX4-01
PVX4-02
PVX4-02W
PVX4-M5
PVX4-M5W
PVX4-M6
PVX6-01
PVX6-03
PVX6-M5
PVX6-M6
PVX6-M6W
PVX8-01
PVX8-01W
PVX8-02
PVX8-02W
PVX8-03
PVX10-01
PVX10-02
PVX10-03
PVX10-04
PVX12-02
PVX12-03
PVX12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1 Couleur d'aspect

3.64 €

1.93 €

1 Jour même

Stock

4R1/8Spécifications standard

5.91 €

10 11 jours 4R1/4Spécifications standard

5.91 €

10 11 jours 4R1/4Spécification gris clair

4.39 €

1 Disponible 5 jours 4MM5×0.8Spécifications standard

5.32 €

10 11 jours 4MM5×0.8Spécification gris clair

5.34 €

10 11 jours 4MM6×1Spécifications standard

4.55 €

2.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

6R1/8Spécifications standard

8.08 €

10 15 jours 6R3/8Spécifications standard

4.55 €

2.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

6MM5×0.8Spécifications standard

6.06 €

2.67 €

10 Jour même

Stock

6MM6×1Spécifications standard

6.12 €

10 11 jours 6MM6×1Spécification gris clair

5.45 €

3.87 €

1 Disponible 5 jours 8R1/8Spécifications standard

6.55 €

10 11 jours 8R1/8Spécification gris clair

5.21 €

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

8R1/4Spécifications standard

7.11 €

10 11 jours 8R1/4Spécification gris clair

5.06 €

4.00 €

1 Jour même

Stock

8R3/8Spécifications standard

6.18 €

10 11 jours 10R1/8Spécifications standard

6.38 €

10 12 jours 10R1/4Spécifications standard

6.20 €

4.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R3/8Spécifications standard

12.68 €

10 11 jours 10R1/2Spécifications standard

11.98 €

10 11 jours 12R1/4Spécifications standard

12.25 €

10 11 jours 12R3/8Spécifications standard

13.77 €

10 12 jours 12R1/2Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, raccordement Coude tripode Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique