Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccord union de trépied

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccord union de trépied
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Various lineup.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVU4
PVU6
PVU8
PVU10
PVU12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.19 €

2.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4

4.11 €

10 5 jours -6

4.68 €

1 5 jours 108

5.31 €

10 5 jours -10

10.15 €

10 12 jours -12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. identique Raccord-union tripode Température de fonctionnement(°C) 0::60
Couleur d'aspect Spécifications standard Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique