Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccords de raccordement triple sur deux lignes

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccords de raccordement triple sur deux lignes
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKVD8-4-02
PKVD8-4-03
PKVD8-6-02
PKVD8-6-03
PKVD10-6-03
PKVD10-6-04
PKVD10-8-03
PKVD10-8-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Filetage nominal 1

8.59 €

1 Disponible 5 jours 841/4

13.34 €

10 11 jours 843/8

9.06 €

1 Disponible 5 jours 861/4

13.77 €

10 11 jours 863/8

15.92 €

10 11 jours 1063/8

12.53 €

1 Disponible 5 jours 1061/2

11.19 €

1 Disponible 5 jours 1083/8

12.84 €

1 Disponible 5 jours 1081/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, raccordement Embranchement triple double Température de fonctionnement(°C) 0::60
Types de vis de raccord 1 R Couleur d'aspect Spécifications standard Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique