Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini, cartouche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCC1/8-M6M
PCC3-M6M
PCC3-M6MW
PCC4-M6M
PCC4-M6MW
PCC4-M8M
PCC4-M8MW
PCC6-M8M
PCC6-M8MW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1 Couleur d'aspect

1.84 €

10 11 jours -3.2M6×0.75Spécifications standard

2.05 €

10 12 jours -3M6×0.75Spécifications standard

2.05 €

10 11 jours -3M6×0.75Spécification gris clair

1.85 €

1 Disponible 5 jours 104M6×0.75Spécifications standard

2.05 €

10 11 jours -4M6×0.75Spécification gris clair

1.87 €

1 5 jours 104M8×0.75Spécifications standard

2.40 €

10 11 jours -4M8×0.75Spécification gris clair

2.04 €

1 5 jours 106M8×0.75Spécifications standard

2.32 €

10 11 jours -6M8×0.75Spécification gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini Température de fonctionnement(°C) 0::60
Types de vis de raccord 1 M Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique