Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini, raccords droits

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini, raccords droits
  • En promotion
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PU1/4M
PU1/8M
PU3M
PU3MW
PU4M
PU4MW
PU6M
PU6MW
PU180M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Couleur de bague de dégagement Couleur du corps en résine

3.22 €

10 17 jours -6.35BlancNoir

3.17 €

10 5 jours -3.2BlancNoir

3.39 €

1.49 €

1 Jour même

Stock

103NoirNoir

2.89 €

10 11 jours -3Gris clairGris clair

3.00 €

10 5 jours 104NoirNoir

3.17 €

10 10 jours -4Gris clairGris clair

3.13 €

1 5 jours 106NoirNoir

3.35 €

10 5 jours -6Gris clairGris clair

2.74 €

10 5 jours 101.8NoirNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. identique Raccord-union droit Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique