Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
4.37 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
4.47 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | M | M6×1 | Spécifications standard | ||
3.75 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
6.58 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | M | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
6.58 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | M | M3 x 0.5 | Spécification gris clair | ||
4.48 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
4.00 € | 10 | 11 jours | - | 3.2 | M | M6x1 | Spécifications standard | ||
3.75 € | 10 | 11 jours | - | 3 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
6.10 € | 10 | 12 jours | - | 3 | M | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
6.10 € | 10 | 11 jours | - | 3 | M | M3 x 0.5 | Spécification gris clair | ||
4.48 € | 10 | 11 jours | - | 3 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
4.00 € | 10 | 11 jours | - | 3 | M | M6x1 | Spécifications standard | ||
4.67 € | 10 | 11 jours | - | 4 | R | 1/8 | Spécification gris clair | ||
6.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
6.58 € | 10 | 11 jours | - | 4 | M | M3 x 0.5 | Spécification gris clair | ||
4.43 € 1.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | |
4.48 € | 10 | 11 jours | - | 4 | M | M5×0.8 | Spécification gris clair | ||
3.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M | M6×1 | Spécifications standard | ||
4.56 € | 10 | 11 jours | - | 4 | M | M6×1 | Spécification gris clair | ||
3.77 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
6.10 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | M | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
3.91 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
4.00 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | M | M6x1 | Spécifications standard | ||
4.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/8 | Spécifications standard | ||
5.12 € | 10 | 11 jours | - | 6 | R | 1/8 | Spécification gris clair | ||
4.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
4.92 € | 10 | 11 jours | - | 6 | M | M5×0.8 | Spécification gris clair | ||
5.74 € 4.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M | M6×1 | Spécifications standard | |
5.01 € | 10 | 11 jours | - | 6 | M | M6×1 | Spécification gris clair | ||
5.88 € | 10 | 11 jours | - | 1.8 | M | M3 x 0.5 | Spécifications standard | ||
3.91 € | 10 | 11 jours | - | 1.8 | M | M5×0.8 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coudes longs |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles