Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini à diamètre différent Raccord union de raccordement en Y

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini à diamètre différent Raccord union de raccordement en Y
  • Remise sur volume
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types currently available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PWJ4-1/8M
PWJ4-3M
PWJ5/32-1/8M
PWJ6-1/8M
PWJ6-3M
PWJ6-4M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)

4.05 €

10 11 jours -3.24

3.97 €

10 12 jours -34

3.77 €

10 11 jours -3.23.97

4.96 €

10 11 jours -3.26

4.96 €

10 11 jours -36

4.56 €

1 Disponible 5 jours 1046

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Air
Application Standard / mini Température de fonctionnement(°C) 0::60 Couleur d'aspect Spécifications standard
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique