Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini à diamètre différent Raccord union droit

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, modèle mini à diamètre différent Raccord union droit
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The 1.8 mm diameter type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators, etc.
· Light gray types and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PG1/4-1/8M
PG1/4-5/32M
PG3-180M
PG4-1/8M
PG4-3M
PG4-3MW
PG4-180M
PG4-180MW
PG6-1/8M
PG6-3M
PG6-4M
PG6-4MW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Couleur de bague de dégagement Couleur du corps en résine

3.64 €

10 12 jours -6.353.2NoirNoir

3.22 €

10 17 jours -6.353.97NoirNoir

2.75 €

10 5 jours 1031.8NoirNoir

3.40 €

10 Disponible 5 jours -43.2NoirNoir

3.03 €

10 5 jours 1043NoirNoir

3.17 €

10 11 jours -43Gris clairGris clair

3.03 €

10 12 jours -41.8NoirNoir

3.03 €

10 11 jours -41.8Gris clairGris clair

3.35 €

10 12 jours -63.2NoirNoir

3.09 €

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

-63NoirNoir

3.73 €

1.68 €

1 Jour même

Stock

1064NoirNoir

3.35 €

10 11 jours -64Gris clairGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccord-union droit Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique