Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RHC1/4-01 |
RHC1/4-02 |
RHC3/8-03 |
RHC3/8-04 |
RHC4-01 |
RHC4-M5 |
RHC4-M6 |
RHC5/16-01 |
RHC5/16-02 |
RHC6-01 |
RHC6-02 |
RHC8-01 |
RHC8-02 |
RHC10-03 |
RHC10-04 |
RHC12-03 |
RHC12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.30 € | 1 | 10 jours | - | 6.35 | R | 1/8 | ||
67.35 € | 1 | 10 jours | - | 6.35 | R | 1/4 | ||
96.55 € | 1 | 10 jours | - | 9.53 | R | 3/8 | ||
96.67 € | 1 | 10 jours | - | 9.53 | R | 1/2 | ||
61.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | R | 1/8 | ||
64.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M | M5×0.8 | |
67.10 € | 1 | 10 jours | - | 4 | M | M6×1 | ||
76.91 € | 1 | 10 jours | - | 7.94 | R | 1/8 | ||
76.95 € | 1 | 10 jours | - | 7.94 | R | 1/4 | ||
64.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/8 | ||
61.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/4 | |
76.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/8 | |
74.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/4 | |
83.21 € | 1 | 5 jours | - | 10 | R | 3/8 | ||
96.67 € | 1 | 10 jours | - | 10 | R | 1/2 | ||
96.59 € | 1 | 10 jours | - | 12 | R | 3/8 | ||
96.72 € | 1 | 10 jours | - | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Pour pièces en oscillation, pièces en rotation | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles