Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PU3MEG |
PU4EG |
PU6EG |
PU8EG |
PU10EG |
PU12EG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | D.E. du tube D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 10 | 11 jours | 3 | 3 | ||
4.12 € | 10 | 12 jours | 4 | 4 | ||
4.23 € | 10 | 5 jours | 6 | 6 | ||
5.28 € | 10 | 11 jours | 8 | 8 | ||
7.14 € | 10 | 11 jours | 10 | 10 | ||
8.09 € | 10 | 11 jours | 12 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine à dissipation d'électricité statique | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques | Raccord union, diam. identique | Raccord-union droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
D.E. du tube D (D1)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles