Raccords de tuyaux antistatiques EG, raccords en T (PE6EG)

Raccords de tuyaux antistatiques EG, raccords en T PE6EG

Détails du produit:

Référence fabricant: PE6EG

Marque: NIHON PISCO

Prix: 5.46

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

D.E. 1 de tuyau applicable: 6 φ

D.E. du tube D (D1): 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PE6EG

Référence pièce
PE6EG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

5.46 €

10 5 jours 66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine à dissipation d'électricité statique Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T
Température de fonctionnement(°C) 0::40

Vous vous trouvez sur la page de Raccords de tuyaux antistatiques EG, raccords en T, le numéro d'article est le suivant: PE6EG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PE6EG.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PE10EG
PE12EG
PE3MEG
PE8EG
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

6.86 €

10 11 jours 1010

9.04 €

10 11 jours 1212

4.78 €

10 11 jours 33

7.22 €

10 11 jours 88

Assistance technique