Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PL4-01V-0 |
PL4-02V-0 |
PL4-M5V-0 |
PL4-M6V-0 |
PL6-01V-0 |
PL6-02V-0 |
PL6-03V-0 |
PL8-01V-0 |
PL8-02V-0 |
PL10-01V-0 |
PL10-02V-0 |
PL10-03V-0 |
PL10-04V-0 |
PL12-02V-0 |
PL12-03V-0 |
PL12-04V-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 10 | 11 jours | 4 | R | 1/8 | ||
5.23 € | 10 | 11 jours | 4 | R | 1/4 | ||
4.68 € | 10 | 11 jours | 4 | M | M5×0.8 | ||
4.87 € | 10 | 11 jours | 4 | M | M6×1 | ||
3.61 € | 10 | 5 jours | 6 | R | 1/8 | ||
3.95 € | 10 | 5 jours | 6 | R | 1/4 | ||
7.03 € | 10 | 11 jours | 6 | R | 3/8 | ||
4.23 € | 10 | 5 jours | 8 | R | 1/8 | ||
4.48 € | 1 | 5 jours | 8 | R | 1/4 | ||
5.54 € | 10 | 10 jours | 10 | R | 1/8 | ||
5.56 € | 10 | 5 jours | 10 | R | 1/4 | ||
5.71 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 3/8 | ||
11.38 € | 10 | 11 jours | 10 | R | 1/2 | ||
10.35 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 1/4 | ||
10.63 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 3/8 | ||
12.37 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Application | Résistance aux projections | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Coudes mâles | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles