Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC4-01V-0 |
PC4-02V-0 |
PC4-M5V-0 |
PC4-M6V-0 |
PC4-M50V-0 |
PC6-02V-0 |
PC6-03V-0 |
PC8-01V-0 |
PC8-02V-0 |
PC8-03V-0 |
PC10-01V-0 |
PC10-02V-0 |
PC10-03V-0 |
PC10-04V-0 |
PC12-02V-0 |
PC12-03V-0 |
PC12-04V-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 11 jours | 4 | R | 1/8 | ||
3.55 € | 10 | 11 jours | 4 | R | 1/4 | ||
3.25 € | 10 | 11 jours | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.56 € | 10 | 11 jours | 4 | M | M6×1 | ||
3.56 € | 10 | 12 jours | 4 | M | M5×0.8 | ||
2.52 € | 1 | 5 jours | 6 | R | 1/4 | ||
5.37 € | 10 | 11 jours | 6 | R | 3/8 | ||
2.91 € | 1 | 5 jours | 8 | R | 1/8 | ||
3.02 € | 10 | 5 jours | 8 | R | 1/4 | ||
3.47 € | 1 | 5 jours | 8 | R | 3/8 | ||
5.57 € | 10 | 11 jours | 10 | R | 1/8 | ||
3.84 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 1/4 | ||
3.98 € | 10 | 11 jours | 10 | R | 3/8 | ||
8.68 € | 10 | 11 jours | 10 | R | 1/2 | ||
8.29 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 1/4 | ||
7.87 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 3/8 | ||
9.17 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Résistance aux projections | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles