Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T contre les éclats

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T contre les éclats
[Features]
· Flame retardant resin is used.
· Excellent sputter resistance (spark) (V-O comparable product).
· Equipped with release ring cover.
· Prevents operational failure of the release ring caused by sputtering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PE4V-0
PE6V-0
PE8V-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

5.79 €

10 11 jours 44

5.48 €

10 5 jours 66

6.30 €

1 5 jours 88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Application Résistance aux projections Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique