Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du joint | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € 2.75 € | 1 |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
3.45 € | 10 | 15 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
3.35 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
3.21 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
2.91 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.36 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.61 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
4.03 € | 10 | 5 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
3.79 € 3.07 € | 1 |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
4.58 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
5.66 € | 10 | 17 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
3.86 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
3.28 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
3.83 € 1.92 € | 10 |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
4.47 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
4.74 € 3.46 € | 1 |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
4.47 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
5.10 € | 10 | 5 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
5.52 € 1.77 € | 1 |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
4.05 € 2.11 € | 1 |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
6.47 € 2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/8 | |
5.29 € 3.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/8 | |
4.00 € | 10 | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
7.80 € | 10 | Disponible | 5 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/4 | |
8.12 € 3.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 3/8 | |
5.43 € 3.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 3/8 | |
9.23 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
5.96 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
6.23 € 4.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/4 | |
9.51 € | 10 | Disponible | 5 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 3/8 | |
10.27 € 4.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 3/8 | |
10.83 € | 10 | 12 jours | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
7.41 € | 10 | 12 jours | [Caoutchouc fluoré] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Montage par vis, sens | Droit |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles