Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord coudé en laiton sans couvercle

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord coudé en laiton sans couvercle
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

[Features]
· Available sealing rubber materials include HNBR, FKM, and NBR.
· Ideal for environments exposed to sparks.
· Release ring made of brass offers excellent flame retarding and sputter resistance. The cover type prevents sputtering inside fitting and dust intrusion.
· An optional spatter cover that shuts out fine sparks.
▪By placing a release ring cover (CS) that is sold separately, sparks cannot enter even through the small gap between the release ring and tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KV4-1
KV4-1-F
KV6-1
KV6-1-F
KV8-1-F
KV10-1-F
KV12-1
KV12-1-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

6.36 €

10 12 jours 0~10044

5.80 €

10 12 jours 0~12044

5.49 €

10 12 jours 0~10066

8.05 €

10 12 jours 0~12066

7.73 €

10 16 jours 0~12088

10.68 €

10 12 jours 0~1201010

17.88 €

10 5 jours 0~1001212

14.86 €

10 12 jours 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé

Assistance technique